AD9007
过期12位10 MSPS ADC
Viewing:
产品详情
AD9007是一款完整的12位模数转换器,内置片内采样保持放大器、基准电压源和时序电路。采样速率为DC至10 MSPS,AD9007利用分级转换器架构实现高速和高分辨率。先进单片元件的垂直集成使AD9007仅能够依赖+5 V和-5.2 V电源供电。
推荐替代产品
完整12位、10.0 MSPS单芯片ADC
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9220 | 量产 | 完整12位、10.0 MSPS单芯片ADC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论