AD8612

量产

14引脚、超快4 ns单电源比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传播延迟:4 ns(5 V)
  • 单电源供电:3 V至5 V
  • 100 MHz输入
  • 锁存功能
AD8612
14引脚、超快4 ns单电源比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览