这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8611
量产8引脚、超快4 ns单电源比较器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 传播延迟:4 ns(5 V)
- 单电源供电:3 V至5 V
- 100 MHz输入
- 锁存功能
AD8611/AD8612分别是单路和双路4 ns比较器,均具有锁存功能和互补输出。如果VCC小于4.3 V,则锁存功能不起作用。
AD8611/AD8612均具有4 ns快速传播延迟性能,因而成为定时电路和线路接收机的理想选择。上升信号与下降信号的传播延迟在整个温度范围内紧密匹配,由于输出的占空比与输入的占空比匹配,因此,这种匹配延迟特性使AD8611/AD8612较适用于时钟恢复。
AD8611的引脚排列与LT1016和LT1394相同,具有较低的电源电流和较宽的共模输入范围,包含了负供电轨。
AD8611/AD8612的额定温度范围均为-40°C至+85℃工业温度范围。AD8611采用8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8612则采用14引脚TSSOP表面贴装封装。
应用
- 高速定时
- 时钟恢复和时钟分配
- 线路接收机
- 数字通信
- 鉴相器
- 高速采样
- 读取通道检测
- PCMCIA卡
- 零交越检测器
- 高速模数转换器(ADC)
- LT1394和LT1016设计的升级版
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8611ARMZ-R2 | 8-Lead MSOP | ||
AD8611ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8611ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8611ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8611ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8611ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8611ARMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论