eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8564

量产

四路7 ns单电源比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 V单电源供电
  • 传播延迟:7 ns
  • 低功耗
  • 单独的输入和输出部分
  • TTL/CMOS逻辑兼容输出
  • 宽输出摆幅
  • TSSOP、SOIC和PDIP封装

AD8564
四路7 ns单电源比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

SPICE 模型 1

最新评论

近期浏览