专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8561S
量产航空航天用7nS单路比较器
- 产品模型
- 5
产品详情
|
|
AD8561是一款单路7 ns比较器,具有单独的输入和输出部分。单独的电源使输入级可以采用±5 V双电源或+5 V单电源供电。
AD8561具有7 ns快速传播延迟性能,因而成为定时电路和线路接收机的理想选择。上升信号与下降信号的传播延迟在整个温度范围内紧密匹配,由于输出的占空比将会与输入的占空比匹配,因此,这种匹配延迟特性使AD8561适用于时钟恢复。
AD8561的引脚排列与LT1016相同,具有较低的电源电流和较宽的共模输入范围,包含了负供电轨。
参考资料
低剂量率辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-0051501VPA | 8-Lead CerDIP | ||
5962L0051502VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R0051501VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R0051501VPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD8561AL-EMX | 10-Lead FlatPack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962L0051502VHA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962L0051502VHA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962L0051502VHA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
2月 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
5962-0051501VPA | 量产 | |
5962R0051501VHA | 量产 | |
5962R0051501VPA | 量产 | |
9月 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
5962R0051501VHA | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8561
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8561S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论