AD8469

推荐用于新设计

快速、轨到轨、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压:
    VEE − 0.2 V 至 VCC + 0.2 V
  • 低突波TTL-/CMOS-兼容输出级
  • 传播延迟:40 ns
  • 低功耗:1.4 mW(2.5 V)
  • 关断引脚
  • 可编程迟滞
  • 电源抑制:> -50 dB
  • 工作温度范围:40℃至+125℃

AD8469
快速、轨到轨、低功耗、2.5 V至5.5 V、单电源TTL/CMOS比较器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

近期浏览