AD8465
量产轨到轨、极快型、2.5 V至5.5 V、单电源LVDS比较器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD8465是一款极快型比较器,采用ADI的专有XFCB2工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V 至 VCCI + 0.2 V, 低噪声,LVDS兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL/CMOS锁存输入和/或关断输入。该器件的传播延迟为1.6 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为1 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为−0.5 V至+5.7 V。当采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,它还支持宽输入信号范围,同时功耗大大降低。
LVDS兼容输出级旨在驱动任何标准LVDS输入。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。通过独特的单引脚控制选项,还可提供高速锁存和可编程迟滞特性。AD8465提供12引脚LFCSP封装。
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
AD8465WBCPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD8465WBCPZ-WP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD8465WBCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8465的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论