eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD835

量产

250 MHz电压输出4象限乘法器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 简单:基本函数为W = XY + Z
  • 完整:只需极少的外部元件
  • 直流耦合电压输出简化应用
  • 高速:满量程的0.1%建立时间仅20 ns
  • 高差分输入阻抗X、Y和Z输入
  • 低乘法器噪声50 nV/vHz


AD835
250 MHz电压输出4象限乘法器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览