AD834

量产

500 MHz四象限乘法器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率:DC至>500 MHz
  • 差分±1 V满量程输入
  • 差分±4 mA满量程输出电流
  • 低失真:≦0.05%(0 dBm输入)
  • 电源电压:±4 V至±9 V
  • 低功率(280 mW典型值,VS = ±5 V)
AD834
500 MHz四象限乘法器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览