这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD790
量产快速、精密比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 传播延迟:45 ns(最大值)
- 5 V单电源或±15 V双电源供电
- CMOS或TTL兼容型输出
- 输入失调电压:250 µV(最大值)
- 输入迟滞电压:500 µV(最大值)
- 差分输入电压:15 V(最大值)
- 片上锁存
- 功耗:60 mW
- 提供8引脚塑封和密封Cerdip封装
- 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
AD790是一款快速(45 ns)、精密电压比较器,具有丰富多样的功能特性,且易于使用。该器件可以采用+5 V单电源或±15 V双电源供电。单电源模式下,其输入可以以地为参考,这是其它比较器所不具备的特性。双电源模式下,它拥有处理输入引脚上最大15 V差分电压的独特能力,从而可以简化与大幅度动态信号的接口。
AD790采用ADI互补双极性(CB)工艺制造,具有快速响应时间与出色的输入电压分辨率(最大1 mV)。为保持速度和精度性能,该器件整合了“低突波”输出级,它不会出现TTL或CMOS输出级常有的大电流尖峰。电源扰动会反馈回输入端,导致干扰性振荡,而该器件的受控开关可降低电源扰动。此外,AD790还具有锁存功能,因而适合要求同步操作的应用。
AD790按性能分为五级。AD790J和AD790K的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD790A和AD790B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD790S按照MIL-STD-883B Rev. C标准提供,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD790AQ | 8-Lead CerDIP | ||
AD790JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD790JRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD790JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD790JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD790SQ | 8-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD790AQ | 量产 | |
AD790SQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD790AQ | 量产 | |
AD790SQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD790AQ | 量产 | |
AD790SQ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD790JNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册