AD7797
量产24位、低功耗、用于桥式传感器的Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 均方根(RMS)噪声:65 nV
- 仪表放大器
- 温度传感器
- 内部时钟振荡器
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 更新速率:4.17 Hz至123 Hz
- 功耗:250 µA(典型值)
- 省电模式:1 µA
- 电源电压:2.7 V至5.25 V
- 温度范围:–40°C至+85°C
- 独立接口电源
- 16引脚TSSOP封装
AD7796/AD7797均为适合电子秤等高精度、桥式传感器应用的完整模拟前端。AD7796/AD7797包含Σ-∆型ADC,分别支持16/24位分辨率。片内仪表放大器具有128的固定增益,可直接将来自桥式传感器等的小幅度信号输入ADC。
每个器件具有一路差分输入和一个温度传感器,与ADC内部相连。此传感器可用于电桥的温度补偿。
该器件可以采用内部时钟工作,或者也可采用外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至123 Hz的范围内变化。
AD7796/AD7797采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为250 µA,采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 电子秤
- 应变计
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7797BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7797BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7797BRUZ | 量产 | |
AD7797BRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD7124-4 | 推荐用于新设计 | 集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
工具及仿真模型
设计工具 1
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具