AD779

量产

完整的14位、128 KSPS采样ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 交流和直流规格符合相关要求(K、B和T级)
  • 转换时间:128 kSPS
  • 1 MHz全功率带宽
  • 全线性带宽:500 kHz
  • 信纳比(S/N+D):80 dB(K、B和T级)
  • 数据格式:二进制补码(双极性模式)
  • 数据格式:直接二进制(单极性模式)
  • 输入阻抗:10MΩ
  • 16位总线接口(8位接口参见AD679
  • 片内基准电压源和时钟
  • 10 V单极性或双极性输入范围


AD779
完整的14位、128 KSPS采样ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD779的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览