ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7740
量产3 V/5 V低功耗、同步电压频率转换器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 同步工作
- 满量程频率由外部系统时钟设置
- 8引脚SOT-23和8引脚microSOIC封装
- 工作电压:3 V和5 V
- 低功耗:3 mW(典型值)
- 标称输入范围:0至VREF
- 真正的-150 mV能力,无需电荷泵
- VREF范围:2.5 V至 VDD
- 2.5 V内部基准电压源
- 1 MHz最大输入频率
- 可选高阻抗缓冲输入
- 只需极少的外部元件
AD7740是一款低成本、超小型同步电压频率转换器(VFC)。 它采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,功耗为0.9 mA。 AD7740采用8引脚SOT-23封装,也可采用8引脚MSOP封装。 该产品的设计旨在实现小封装、低成本及易用性。 该器件内置一个2.5 V片内带隙基准电压源,但用户可能会通过外部基准电压源过驱。 该外部基准电压范围包括VDD。
满量程输出频率与CLKIN引脚上的时钟信号同步。 该时钟可通过添加外部晶体(或谐振器)生成或通过CMOS兼容时钟源提供。 该器件的最大输入频率为1 MHz。
对于0 V至VREF的模拟输入信号,输出频率为10%至90%的fCLKIN。 在缓冲模式下,该器件提供极高的输入阻抗,支持VIN引脚上0.1 V至VDD – 0.2 V的范围。 还提供支持–0.15 V至VDD + 0.15 V VIN的非缓冲工作模式。这些模式可以通过使用BUF引脚互换。
–40°C至+105°C汽车应用温度范围内保证AD7740(Y级)。0°C至85°C温度范围内保证AD7740(K级)。
产品聚焦
- AD7740是一款单通道、单端VFC。 它采用8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装,用于低成本应用。 AD7740与其它解决方案相比,非常节省空间。
- 当输入无缓冲时,AD7740采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,典型功耗为0.9 mA。 它还具有自动关断功能。
- AD7740无需外部电阻和电容以便设置输出频率。 最大输出频率可通过晶体或时钟设置。 无需调整或校准。
- 模拟输入可低至GND以下150 mV,支持真双极性工作。
- REFIN的额定电压参考范围为2.5 V至电源电压VDD。
应用
- 高共模电压隔离
- 低成本模数转换
- 电池监控
- 汽车检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7740KRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7740KRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7740KRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7740YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7740YRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD7740YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7740YRTZ-REEL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD7740KRMZ | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7740YRMZ | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7740KRMZ | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7740YRMZ | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7740KRMZ | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7740YRMZ | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7740KRMZ | 量产 | |
AD7740KRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7740YRMZ | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL | 量产 | |
AD7740YRMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7740YRTZ-REEL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7740YRTZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册