AD7725
过期内置可编程后处理器的16位Σ-Δ型ADC
产品详情
|
|
AD7725是一款完整的16位、Σ-Δ模数转换器(ADC),内置片内用户可编程信号调理功能。调制器输出由三个级联的有限脉冲响应(FIR)滤波器及后置的一个用户可编程后处理器处理。用户对滤波器响应、滤波器系数和抽取率拥有控制权。
AD7725的额定输入带宽最高可达300 kHz,最大输出字速率为600 kHz。输入采样速率由晶体振荡器或外部时钟设置,额定值为9.6MHz,最大值为14.4MHz。CLKIN频率直接决定器件的最大输入带宽,二者之间的关系式为BW (max) = CLKIN/32。转换数据可通过串行或并行接口获得。
为了对后处理器进行编程,可采用配置文件形式将片内默认滤波器或用户自定义滤波器载入器件中。用户自定义滤波器可从具有串行接口的DSP或外部EPROM或者具有并行接口的DSP载入。
可以利用名为“滤波器向导”的数字滤波器设计包,产生用户自定义滤波器配置文件。借助此设计包,用户可以设计不同类型的滤波器,并产生相应的配置文件,以便载入器件中。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 2
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7725的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论