AD7418

量产

10位数字温度传感器和单通道ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间
  • 1个单端模拟输入通道
  • 片内温度传感器:
    −40°C至+125°C
  • 片内采样保持器
  • 过温指示器
  • 转换结束时自动关断
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • I2C兼容型串行接口
  • 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件
AD7418
10位数字温度传感器和单通道ADC
AD7418-fbl AD7418-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

EVAL-AD7416

AD7417 评估板

产品详情

AD7416/7/8评估板允许使用PC快速轻松地评估数字温度传感器AD7416。 利用评估板及其随附软件,AD7416/AD7417/AD7418评估板可通过USB连接与PC接口。

EVAL-AD7416
AD7417 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7418的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览