AD7417
量产10位数字温度传感器和四通道ADC
产品详情
|
|
AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装。
通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效。
配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发OTI输出。
AD7416/AD7417/AD7418的寄存器通过I2C®兼容串行接口进行读写。AD7416/AD7417串行总线地址的3个LSB是可以选择的,因此一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件。
AD7417采用窄体、0.15英寸、16引脚小型封装(SOIC)或16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。AD7416和AD7418采用8引脚SOIC或MSOP封装。
产品聚焦
- AD7416/AD7417/AD7418具有片内温度传感器,可以精确测量环境温度(25°C时精度为±1°C,±2°C过温)。测量温度范围为−40°C至+125°C。通过将通道0(温度传感器)的ADC码与片内TOTI设定点寄存器的内容进行比较,实现过温指示功能。
- AD7417是一款节省空间的10位模数转换解决方案,具备四个外部电压输入通道、片内温度传感器、片内基准电压源和时钟振荡器。
- 通过自动关断功能,AD7416/AD7417/AD7418可实现出色的功耗性能。吞吐速率较低时,器件可以进入低功耗关断模式,进一步降低功耗。
应用
- 提供环境温度监控功能的数据采集应用
- 工业过程控制
- 汽车电子
- 电池充电应用
- 个人计算机
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?