AD74111
量产2.5 V、24位Σ-Δ单声道编解码器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 2.5 V 单声道音频编解码器,3.3 V兼容数字接口
- 支持8 kHz至48 kHz采样速率
- 支持16/20/24位字长
- 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和本底噪声
- 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
- 可编程ADC增益
- 针对DAC通道的片内音量控制
- 软件可控免点击静音功能
- 性能(20 Hz至20 kHz)
ADC动态范围:- 85 dB
DAC动态范围:- 93 dB - 支持256 x fS, 512 x fS和
768 x fS 主时钟使用 - 主时钟预分频器可配合DSP主时钟使用
- 片内基准电压源
AD74111是一款前端处理器,适合一般的音频和语音应用。它具有一个多位Σ-Δ模数转换通道和一个多位Σ-Δ数模转换通道。在音频信号带宽上,ADC通道提供67 dB以上的THD+N,DAC通道提供88 dB以上的THD+N。
AD74111特别适合需要单声道输入和输出通道的各种应用,包括数码摄像机的音频部分、便携式个人音频设备和远程信息处理应用。出色的性能使它也适合语音和电话应用,例如语音识别和合成、具有先进功能的电话等。
该器件内置片内基准电压源,但如果需要,也可以加载外部基准电压源。
根据MCLK选择和MCLK分频比,AD74111可提供从语音频带范围8 kHz到音频范围48 kHz的采样速率。
AD74111采用16引脚TSSOP封装,额定温度范围为-40°C至+105°C汽车应用温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD74111YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD74111YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD74111YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD74111YRUZ | 量产 | |
AD74111YRUZ-REEL | 量产 | |
AD74111YRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册