AD7386-4
推荐新设计使用单端输入、四通道、同步采样、16位/14位/12位SAR ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 16位、14位和12位ADC系列
- 四通道同步采样
- 单端模拟输入
- 高吞吐速率:4 MSPS
- SNR(典型值)
- 84.7 dB(AD7386-4,VREF = 3.3 V)
- 82.4 dB(AD7387-4,VREF = 3.3 V)
- 73.7 dB (AD7388-4)
- 92 dB,OSR = 8,VREF = 3.3 V (AD7386-4)
- 片内过采样功能
- 分辨率提升2位
- 超量程指示(ALERT)
- INL(典型值)
- ±4 LSB (AD7386-4)
- ±1 LSB (AD7387-4)
- ±0.2 LSB (AD7388-4)
- 高速串行接口
- 温度范围:−40°C至+125°C
- 2.5 V内部基准电压源(10 ppm/°C)(最大值)
- 24引脚LFCSP封装
AD7386-4/AD7387-4/AD7388-4分别为16位、14位和12位兼容、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.3 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。单端模拟输入接受的电压范围为0 V至VREF,在CS下降沿进行采样和转换。
AD7386-4/AD7387-4/AD7388-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。REFIO引脚的基准电压(VREF)范围为2.5 V至3.3 V。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率,或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口。
AD7386-4/AD7387-4/AD7388-4采用24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),工作温度范围为−40°C至+125°C
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 行波故障检测
- 同相和正交解调
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7386-4BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.55mm) | ||
AD7386-4BCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.55mm) | ||
AD7386-4BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.55mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7386-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论