AD7314

量产

采用8引脚µSOIC封装的完整温度监控系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位温度数字转换器
  • 工作温度范围:-35°C至+ 85°C
  • 精度:±2°C
  • SPI和DSP兼容串行接口
  • 关断模式
  • 节省空间的µSOIC封装

AD7314
采用8引脚µSOIC封装的完整温度监控系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览