AD670S
量产航空航天用8位低成本信号调理单电源
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD670是一款完整的单芯片8位信号调理模数转换器,由仪表放大器前端、DAC、比较器、逐次逼近寄存器(SAR)、精密基准电压源和三态输出缓冲器组成。 它无需外部元件或用户调整,就能以全精度将模拟系统与8位数据总线进行接口。 AD670采用+5 V系统电源供电。输入级提供具有出色共模抑制性能的差分输入,能够直接与各种传感器接口。
该器件配置有输入调整电阻,支持两种输入范围:0 mV至255 mV (1 mV/LSB)和0 V至2.55 V (10 mV/LSB)。在这些范围内,AD670可以配置为单极性输入或双极性输入。该前端的差分输入和共模抑制对转换叠加于共模电压之上的传感器信号等应用十分有利。
AD670采用先进的电路设计和成熟的处理技术。 逐次逼近功能通过I2L(集成注入逻辑)实现。薄膜SiCr电阻提供的稳定性可确保整个工作温度范围内无失码,对电阻梯的激光晶圆调整则可将器件校准到±1 LSB以内的精度。因此,用户无需对增益或失调进行调整。转换时间为10 µs。
参考资料
数据手册 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD670-000C | 20 ld CerDIP | ||
AD6700703D | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD670-000C | ||
AD6700703D | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD670-000C | ||
AD6700703D | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD6700703D | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD6700703D | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD6700703D |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD670S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论