AD6688

推荐用于新设计

RF 分集和 1.2GHz BW 观察接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
    • 支持每线高达 16 Gbps 的线速
  • 3 GSPS 时每通道的总功率为 1.7 W(默认设置)
  • −2 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
    • SFDR = 70 dBFS
    • NSD = −148.0 dBFS/Hz
  • −9 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
    • SFDR = 75 dBFS
    • NSD = −151.4 dBFS/Hz
  • 集成式输入缓冲器
  • 噪声密度 = −152.0 dBFS/Hz
  • 0.975 V、1.9 V 和 2.5 V 直流电源供电
  • 9 GHz 模拟输入全功率带宽 (−3 dB)
  • 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
  • 每个通道具有 2 个集成式宽带数字处理器
    • 48 位 NCO
    • 4 个级联半带滤波器
  • 相位相干 NCO 切换
    • 提供多达 4 个通道
  • 串口控制
    • 具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
    • 灵活的 JESD204B 线配置
  • 片內抖动
AD6688
RF 分集和 1.2GHz BW 观察接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 4
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
AD9528 推荐用于新设计 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

S-参数 1

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD6688-3000EBZ

AD6688 评估板

特性和优点

  • AD6688-3000的全功能评估板。
  • 宽带巴伦驱动输入。
  • 无需外部电源采用来自FMC连接器的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源。
  • 通过ACE实现器件和分析的简单软件接口。

产品详情

AD6688-3000EBZ支持14位、3GSPS双通道模数转换器(ADC) AD6688-3000。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持高达5 GHz的直接RF采样模拟信号。ADC输入的3 dB带宽大于9 GHz。AD6688针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。


本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与ADS7-V2EBZ数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

AD6688-3000EBZ
AD6688 评估板
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论

近期浏览