AD6657
不推荐用于新设计四通道中频接收机
- 产品模型
- 2
产品详情
- 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
- 集成噪声整形再量化器(NSR)
- 使能NSR时的性能:
SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS) - 禁用NSR时的性能:
SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS) - 低功耗:1.2 W (185 MSPS)
- 1.8 V 模拟电源供电
- 1.8 V LVDS (ANSI-644 电平) 输出
- 1至8整数时钟分频器
- ADC内部基准电压源
- 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
- 差分模拟输入、800 MHz带宽
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD6657是一款11位、200 MSPS、四通道中频(IF)接收机,专为支持需要高动态范围性能、低功耗和小尺寸电信应用中的多天线系统而设计。
这款器件由四个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6657可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6657可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR; 在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6657能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6657可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6657接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该中频采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。
AD6657采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用- 通信
- 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
- 多模式数字接收机(3G) WCDMA、LTE、CDMA2000、 WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q 解调系统
- 通用软件无线电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 15
评估设计文件 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6657BBCZ | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) | ||
AD6657BBCZRL | 144-Ball CSPBGA (10mm x 10mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD6657BBCZ | ||
AD6657BBCZRL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD6657参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6657的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论