AD6655

量产

中频分集接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):74.5 dBc(75.5 dBFS、32.7 MHz带宽、70 MHz、150 MSPS时)
  • 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟分频器
  • 集成双通道ADC
    • 采样速率高达150 MSPS
    • 中频采样频率达450 MHz
    • ADC内部基准电压源
    • 集成ADC采样保持输入
    • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
    • ADC时钟占空比稳定器
    • 95 dB通道隔离/串扰
  • 集成宽带数字下变频器(DDC)
    • 32位复数数控振荡器(NCO)
    • 抽取半带滤波器与FIR滤波器
    • 支持实数和复数输出模式
  • 快速启动/阈值检测位
  • 复合信号监控
  • 节能的节电模式
AD6655
中频分集接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD6655 IBIS Models 2


评估套件

EVAL-AD6655
AD6655评估板

最新评论

近期浏览