AD6653

过期

中频分集接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):70.8 dBc(71.8 dBFS,32.7 MHz带宽、70 MHz、150 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):83 dBc(至70 MHz、150 MSPS)
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 采样速率最高达150 MSPS
  • 中频采样频率达450 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围:1 V 峰峰值至2 V峰峰值
  • ADC时钟占空比稳定器
  • 通道隔离/串扰:95 dB
  • 1.8 V至3.3 V CMOS输出电源或1.8 V LVDS输出电源
  • 1至8整数输入时钟除法器
  • 集成宽带数字下变频器(DDC)
    - 32位、复信号、数字控制振荡器(NCO)
    - 抽取半带滤波器和FIR滤波器
    - 支持实信号与复信号输出模式
    - 快速上升/阈值检测位
  • 复合信号监控器
  • 节能省电模式
AD6653
中频分集接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6653的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览