AD6652

不推荐用于新设计

12位、65 MSPS中频至基带分集接收机

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 信噪比(SNR):90 dB(150 kHz带宽,至奈奎斯特频率,61.44 MSPS)
  • 最差谐波:83 dBc(至奈奎斯特频率,61.44 MSPS)
  • 采样速率最高达65 MSPS
  • 中频采样频率达200 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 集成ADC采样保持输入
  • 灵活的模拟输入范围(1 V 峰峰值至2 V峰峰值)
  • 差分模拟输入
  • ADC时钟占空比稳定器
  • 通道隔离/串扰:85 dB
  • 交叉开关DDC输入
  • 针对非整数抽取的数字再采样
  • 可编程抽取FIR滤波器
  • 针对多载波和相控阵实现灵活控制
  • 用于输出电平控制的双AGC级
  • 两路16位并行或8位链路输出端口
  • 用户可配置的内置自测试(BIST)功能
  • 节能省电模式

AD6652
12位、65 MSPS中频至基带分集接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6652的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论