AD6645-MIL
过期14位、80 MSPS模数转换器
Viewing:
产品详情
- 14位、80 MSPS 工作性能
- 差分模拟输入
- 270 MHz模拟输入带宽,适合宽带应用
- 独立输出电源选项支持与3.3V逻辑接口
- 输出格式:二进制补码
- 提供数据就绪(DR)指示,可实现锁存输出
14位、80 MSPS模数转换器现已作为标准微电路 (SMD)提供。5962-0423001QXC是一款高速、高性能、单芯片14位ADC,在70 MHz和150MHz、-35°C至+85°C壳温下100%经过生产测试。器件采用散热增强型52引脚密封陶瓷QFP封装。5962-0423001QXC提供CMOS兼容型数字输出,与商用器件AD6645-80引脚兼容。
5962-0423001QXC适用于针对宽通道带宽系统而设计的单通道和多通道/多模式数字接收机。高带宽和高采样速率支持宽范围的输入IF频率,并且能够减轻通常受ADC限制的多模式数字接收机的负担。噪声性能极为出色。该器件是AD664X系列高性能转换器所用内核技术的延伸产品。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6645-MIL的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论