AD6633
不推荐用于新设计多通道(数字)发射信号处理器(TSP),内置VersaCREST™波峰因素降低引擎
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4或6个宽带数字上变频器通道
- VersaCREST™波峰因素降低引擎可降低对外部功率放大器的要求
- 一个20位复信号输入端口(I/Q交错),由4个或6个处理通道共用
- 两个18位输出端口用于并行I与Q,或一个端口用于交错式I与Q
- 全通相位均衡器滤波器(符合cdma2000要求)
- 可编程RAM系数FIR滤波器(RCF),具有再采样功能
- FIR插值滤波器和五阶插值CIC滤波器
- 全复信号NCO,32位调谐分辨率(精密),最差杂散优于-105 dBc
- 用于频率均衡的复信号FIR滤波器
- 电源监控与输出自动增益控制
- 16/8位MicroPort或SPI/SPORT兼容型串行端口
- 电源电压:3.3 V(输入/输出)和1.8 V(内核)
AD6633是一款多通道、宽带宽(数字)发射信号处理器(TSP),内置VersaCREST™波峰因素降低引擎。它可以处理数字基带输入数据,并产生宽带实信号或复信号输出数据,还能够以最高125 MSPS(每秒百万样本)的采样速率驱动中频 (IF) 采样数模转换器。从单个输出端口可以实现每封装最多六个宽带调制载波。可以通过多封装将器件连在一起,以获得更多通道。该器件集插值、抗镜像滤波、全通均衡和NCO调谐功能于一体,并且内置VersaCREST™波峰因素降低引擎,成本效益较高。
各VersaCREST™宽带通道均含有一个峰值至均值补偿模块,从而可降低对功率放大器(PA)的要求。由于码分多址(CDMA)信号中的稀少峰值量降至最低,因此可以用功率只有以前的四分之一至一半的功率放大器。如此仍然能满足标准信号质量要求,但系统成本则明显降低。
VersaCREST是ADI公司的商标。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6633BBCZ | 196-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.7mm) | ||
AD6633CBCZ | 196-Ball CSPBGA (15mm x 15mm x 1.7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 16, 2011 - 10_0105 Conversion to Laser Marking for the BGA Packages (Single Grades) |
||
AD6633BBCZ | 过期 | |
AD6633CBCZ | 过期 | |
2月 7, 2020 - 20_0009 Discontinuance of several packages at STATS (JCET) Singapore |
||
AD6633BBCZ | 过期 | |
AD6633CBCZ | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD6633 IBIS Model 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad6633的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论