AD652
不推荐用于新设计单芯片同步电压频率转换器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 满量程频率(最高2 MHz)由外部系统时钟设置
- 极低的线性误差:0.005%(最大值,1 MHz FS),0.02%(最大值,2 MHz FS)
- 无需关键外部元件
- 高精度5V基准电压源
- 低漂移:25 ppm/°C(最大值)
- 双电源或单电源供电
- 电压或电流输入
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD652同步电压频率转换器(SVFC)是一个功能强大的精密模数转换应用构建模块,100 kHz输出频率时的非线性误差典型值为0.002%(最大值0.005%)。传递函数固有的单调性和宽时钟频率范围使得转换时间和分辨率可以针对特定应用进行优化。
AD652使用多种常用的电荷平衡技术来执行转换功能。它利用外部时钟定义满量程输出频率,而不是依赖于外部电容的稳定性。因此,传递函数更稳定、线性度更高,这对单通道和多通道系统都有很大好处。
精密低漂移基准电压源和低温度系数片内薄膜调整电阻使增益漂移较小。此外,激光晶圆调整将初始增益误差降至0.5%以下。
AD652的模拟和数字部分设计允许采用单端电源供电,从而简化隔离电源的使用。
AD652按性能分为五种等级。JP级和KP级采用20引脚PLCC封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AQ级和BQ级采用16引脚cerdip封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD652SQ的工作温度范围为-55°C至+125°C的扩展温度范围。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9322201MEA | 16-Lead CerDIP | ||
AD652AQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652AQ/+ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652BQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD652JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD652JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD652JPZ-REEL7 | 20-Lead Flatpack | ||
AD652KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD652KPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD652SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD652SQ | 16-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652SE/883B | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652SQ | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652SE/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652SE/883B | ||
AD652SQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9322201MEA | ||
AD652AQ | ||
AD652AQ/+ | ||
AD652BQ | ||
AD652JPZ | ||
AD652JPZ-REEL | ||
AD652JPZ-REEL7 | ||
AD652KPZ | ||
AD652KPZ-REEL | ||
AD652SE/883B | ||
AD652SQ |
这是最新版本的数据手册