AD650
不推荐用于新设计电压频率和频率电压转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- V/F 转换工作频率高达1 MHz
- 可靠的单芯片结构
- 极低非线性度
- 0.002% (典型值,10 kHz时)
- 0.005% (典型值,100 kHz时)
- 0.07% (典型值,1 MHz时) - 输入失调电压可调整至零
- CMOS 或TTL兼容
- 单极性、双极性或差分V/F
- V/F 或F/V转换
- 提供表贴封装
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD650 V/F/V(电压频率或频率电压转换器)以单芯片形式提供前所未有的高工作频率与低非线性特性。V/F传递函数固有的单调性使得AD650可以用作高分辨率模数转换器。灵活的输入配置支持使用各种各样的输入电压和电流格式,而具有独立数字接地的开集输出可以轻松连接至标准逻辑系列或光耦合器。
在10 kHz满量程时,AD650的线性误差典型值为20 ppm(满量程的0.002%),最大值为50 ppm (0.005%)。这大约相当于模数转换器电路的14位线性度。对于更高分辨率的转换,可以使用更高的满量程频率或更长的计数间隔。AD650具有60倍的有用动态范围,可以进行极高分辨率测量。即使在1 MHz满量程时,AD650KN、KP、BD和SD级产品也可以保证小于1000 ppm (0.1%)的线性度。
除模数转换外,AD650还可以用于隔离模拟信号传输应用、锁相环电路和精密步进电机速度控制器。在F/V模式下,AD650可以用于精密转速计和FM解调器电路。
用户可以利用2个外部电容和1个电阻来设置输入信号范围和满量程输出频率。输入失调电压可以利用外部电位计调整到零。
AD650JN和AD650KN采用14引脚塑封DIP封装。AD650JP和AD650KP采用20引脚塑料引脚片式载体(PLCC)封装。AD650两种塑封版本的额定温度范围均为0°C至+70°C的商用温度范围。AD650AD和AD650BD采用陶瓷封装,以适合工业温度范围(-25°C至+85°C)的应用。AD650SD的额定温度范围为-55°C至+125°C整个扩展温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD650ACHIPS | none available | ||
AD650AD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650BD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650JNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD650JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
AD650KNZ | 14-Lead PDIP | ||
AD650SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD650SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD650AD | ||
AD650BD | ||
AD650JNZ | ||
AD650JPZ | ||
AD650KNZ | ||
AD650SD | ||
AD650SD/883B | ||
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD650JNZ | ||
AD650KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD650JNZ | ||
AD650KNZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD650SD/883B |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD650 Component Selection Calculator
打开工具
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad650的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论