eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD633

量产

低成本模拟乘法器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四象限乘法
  • 低成本8引脚SOIC和PDIP封装
  • 结构完整,无需外部器件
  • 高精度激光调整,稳定可靠
  • 总误差在满量程的2%以内
  • 差分高阻抗X和Y输入
  • 高阻抗单位增益求和输入
  • 经过激光调整的10 V比例基准电压源
支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD633-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/18603 DSCC图纸号

AD633
低成本模拟乘法器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD633

AD633评估板

产品详情

AD633-EVALZ内置灵活性,可实现方便的配置,能够适应大多数工作配置。

 

除用户希望执行预期测试所需的测试设备之外,仅需能够提供10 mA或更大电流的双极性电源。AD633-EVALZ可以配置为由开关S1执行乘法器或分频器运算。

 

有关分频器电路连接、信号、电源和接地层布局图和所有其他信息,请参考AD633数据手册。

 

EVAL-AD633
AD633评估板

最新评论

近期浏览