eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD630

量产

平衡调制器/解调器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可从100 dB噪声中恢复信号
  • 频道带宽:2 MHz
  • 压摆率:45 V/μs
  • 低串扰: −120 dB (1 kHz),−100 dB (10 kHz)
  • 引脚可编程、闭环增益:±1和±2
  • 闭环增益精度和匹配:0.05%
  • 通道失调电压:100 µV (AD630BD)
  • 350 kHz全功率带宽
  • 可提供裸片
AD630
平衡调制器/解调器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD630

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览