AD608
量产低功耗混频器/限幅器/RSSI 3 V接收机IF子系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 混频器
1 dB压缩点:−15 dBm
IP3:−5 dBm
转换增益:24 dB
输入带宽:>500 MHz
- 对数/限幅放大器
RSSI范围:80 dB
相位稳定度:±3°(80 dB范围内) - 低功耗
3 V电源时为21 mW
CMOS兼容关断模式:300 μW(典型值)
使能/禁用时间:200 ns
AD608提供一个低功耗、低失真、低噪声混频器和一个采用逐次检测技术的完整单芯片对数/限幅放大器。此外,AD608提供80 dB动态范围的高速接收信号强度指示(RSSI)输出以及硬限幅输出。RSSI输出来自一个二极点后解调低通滤波器,提供0.2 V至1.8 V的可加载输出电压。AD608采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V工作电压下的典型功耗为21 mW。
RF和本振(LO)带宽均超过500 MHz。在典型的IF应用中,AD608可以接受240 MHz表面声波(SAW)滤波器的输出,以24 dB的转换增益(ZIF = 165 Ω)将其下变频到标称10.7 MHz IF频率。AD608的对数/限幅放大器部分可以处理低频(LF)至30 MHz的任何IF信号。
混频器为双平衡吉尔伯特混频器,在−95 dBm至−15 dBm的RF输入范围内线性工作,三阶交调截点标称值为−5 dBm。片上LO前置放大器只需要−16 dBm的LO驱动。混频器的电流输出驱动一个反向端接的业界标准10.7 MHz、330 Ω混频器。
对数调整的标称动态范围为:当IF放大器的正弦输入为−75 dBm时,输出为+0.2 V;当输入为+5 dBm时,输出为+1.8 V。超出此范围时,对数一致性典型值为±1 dB。对数斜率与电源电压成比例。反馈环路自动将第一级的输入失调电压抵消至微伏以下水平。
AD608限幅器提供400 mV p-p下的硬限幅信号输出。限幅放大器相对于该输出的电压增益超过100 dB。转换时间为11 ns;对于−75 dBm至+5 dBm范围内的信号,10.7 MHz时相位稳定在±3°以内。
AD608由CMOS逻辑电平电压输入使能,响应时间为200 ns。禁用时,待机功耗在400 ns内降至300 μW。
采用2.7 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−25°C至+85°C的工业温度范围;采用3.0 V至5.5 V电源时,额定温度范围为−40°C至+85°C该器件采用16引脚塑封SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD608ARZ | 16-Lead SOIC | ||
AD608ARZ-RL | 16-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD608ARZ | 量产 | |
AD608ARZ-RL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD608ARZ | 量产 | |
AD608ARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册