AD5557

量产

双通道、电流输出、并行输入、14位DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道
  • 16位分辨率:AD5547 / 14位分辨率:AD5557
  • 二象限或四象限、4 MHz带宽乘法DAC
  • 微分非线性(DNL):±1 LSB
  • 积分非线性(INL):±1 LSB (AD5557),±2 LSB (AD5547)
  • 工作电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 低噪声:12 nV/√Hz
  • 低功耗:IDD = 10 µA(最大值)
  • 建立时间:0.5 µs
  • 内置RFB便于电流至电压转换
  • 内置四象限电阻支持0 V至–10 V、0 V至+10 V或±10 V输出
  • 满量程电流:2 mA ± 20%,VREF = 10 V

AD5557
双通道、电流输出、并行输入、14位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5557的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论