AD538

不推荐用于新设计

实时模拟计算单元(ACU)

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 传递函数:VOUT = VY (VZ / VX)m
  • 宽动态范围(分母):1000:1
  • 同时执行乘法和除法运算
  • 可通过电阻编程的幂和根
  • 无需外部调整
  • 低输入失调电压:<100 µV
  • 低误差:读数的±0.25%(100:1范围)
  • +2 V 和+10 V片内基准电压源
  • 单芯片结构

AD538
实时模拟计算单元(ACU)
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览