AD537S
量产航天航空用电压频率转换器,±30V至150kHz
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
AD537是一款单芯片V/F转换器,由输入放大器、精密振荡器系统、精密内部基准电压发生器和高电流输出级组成。只需一个外部RC网络即可设置任何满量程(F.S.)频率(最高100 kHz)和任何满量程输入电压(最高±30 V)。10 kHz满量程线性度误差低至±0.05%,保证动态范围为80 dB。整体温度系数(不包括外部元件的影响)典型值为±30 ppm/°C,采用单电源供电,电压范围为5 V至36 V。
温度比例输出(比例因子为1.00 mV/K)使电路可用作可靠的温度-频率转换器,如果与1.00 V固定基准电压输出相结合,则可产生0°C或0°F的偏移比例尺度。
低漂移输入放大器允许直接基于小信号(如热电偶或应变计)运行,同时提供高输入电阻。与大多数V/F转换器不同,AD537提供方波输出,可以驱动最多12个TTL负载、LED、长电缆等。
AD537出色的温度特性和长期稳定性源于主带隙基准电压发生器和全程使用的低温度系数硅铬薄膜电阻。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5370703D | 14-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD5370703D | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD5370703D | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD5370703D | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD5370703D | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD5370703D |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad537s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论