AD532

不推荐用于新设计

内部调整的集成电路乘法器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 预调整至±1.0% (AD532K)
  • 无需外部元件
  • 保证最大±1.0%的四象限
    误差(AD532K)
  • 差分输入,传递函数为(X1 - X2) (Y1 - Y2)/10 V
  • 单芯片结构,低成本

AD532
内部调整的集成电路乘法器
AD532 Functional Block Diagram AD532 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad532的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览