AD5253

量产

四通道、64位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道64位分辨率
  • 1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 非易失性存储器存储带写入保护的游标设置
  • 在300 µs(典型值)内上电刷新EEMEM设置
  • EEMEM重写时间 = 540 µs(典型值)
  • 电阻容差存储在非易失性存储器中
  • 在EEMEM中存储12个额外的字节,用于用户定义信息
  • I2C 兼容串行接口
  • 对RDAC和EEMEM寄存器进行直接读/写访问
  • 预定义线性递增/递减命令
  • 预定义±6 dB步进变化命令
  • 同步或异步双通道更新
  • 游标设置回读功能
  • 4 MHz带宽——1 kΩ版本
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 双电源供电:±2.25 V至±2.75 V
  • 2个从机地址解码位支持4个器件操作
  • 100年典型数据保留期,TA = 55°C
  • 工作温度:-40°C至+105°C
AD5253
四通道、64位、 I2C 、非易失性存储器、数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5254

AD5254 评估板

特性和优点

  • AD5254的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统开发平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 在EEMEM中存储12个额外的字节,用于用户定义信息
  • 电阻容差误差存储在EEMEM中

产品详情

AD5254具有多功能的编程能力,支持多种工作模式,包括对RDAC和EEMEM寄存器进行读/写访问、电阻递增/递减、±6 dB电阻量程变化和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据或查找表。


AD5254支持±2.25 V至±2.75 V双电源和2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。此外,AD5254采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,工作速率高达400 kbps,支持选择多达四个不同的I2C地址。


EVAL-AD5254SDZ可在单电源和双电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5254数据手册中找到AD5254部件的完整技术规格。

EVAL-AD5254
AD5254 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5253的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论