AD4685
推荐用于新设计500 kSPS、4通道16位双路同步采样SAR ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 16 位双路同步采样 SAR ADC
- 单端模拟输入
- 4 通道,采用 2:1 多路复用器
- 通道时序控制器模式
- 吞吐速率:
- 1 MSPS(AD4684)
- 500 kSPS(AD4685)
- SNR(典型值)
- 87.5 dB,VREF = 3.3 V(外部)
- 93 dB,OSR_MODE = 1,OSR = 8,RES = 1,VREF = 2.5 V(内部)
- 片内过采样功能
- INL ±1.5 LSB(典型值)
- 分辨率提升功能
- 10 ppm/°C 时内部基准电压源为 2.5 V(最大值)
- 报警功能
- 温度范围 −40°C 至 +125°C
- 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
AD4684AD4685是16位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)和模数转换器(ADC)系列,其工作电源电压为3.0 V至3.6 V,AD4684的吞吐量为1 MSPS,AD4685的吞吐量为500 kSPS。模拟输入类型是单端输入,并在CS的下降沿进行采样和转换。
AD4684/AD4685具有片内时序控制器和集成式片内过采样模块,可改善低带宽下的动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部2.5 V基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 连接。AD4684/AD4685使用单独的逻辑电源,与1.8 V、2.5V和3.3 V接口兼容。AD4684/AD4685采用16引脚、3mm×3mm引线框芯片规模 (LFCSP) 封装,额定工作温度范围是40C至−40°C+125C °。
产品特色
- 4 通道双路同步采样 ADC。
- 引脚兼容的产品系列。
- 高吞吐速率:1 MSPS(AD4684)和500 kSPS(AD4685)。
- 紧凑型16引脚、3mm × 3 mm LFCSP 封装。
- 集成式过采样模块可提高动态范围和 SNR,并降低 SCLK 速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小的采样电容器可降低放大器驱动负荷。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电源质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
- 同相和正交解调
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4685BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD4685BCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册