AD4190-4

推荐新设计使用

24 位、62.5kSPS、多通道、低噪声精密 Sigma-Delta ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入参考噪声:3.8SPS 时为 10nV,增益 = 128
  • 交叉点多路复用模拟输入
  • 4 个差分/8 个伪差分输入
  • 超低噪声集成 PGA,增益为 0.5 至 128
  • 输出数据速率:3.8SPS 至 62.5kSPS
  • 灵活的数字滤波器
    • 低延迟 sinc 滤波器
    • 同时 50Hz/60Hz 抑制
  • 带隙参考,漂移典型值为 5ppm/°C
  • 内部振荡器
  • 模拟电源:4.75V 至 5.25V 或 ±2.5V
  • 数字电源:1.7V 至 5.25V
  • 匹配的可编程激励电流源
  • 低侧电源开关
  • 四个通用输入/输出
  • 片内偏置电压发生器
  • 内部温度传感器
  • 内部和系统校准
  • 传感器烧坏检测
  • 诊断功能
  • 四通道配置
  • 灵活的自动通道时序控制器
  • 3 线或 4 线串行接口(SCLK 上的施密特触发器)
    • 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
  • 用于数据流的时分复用兼容接口
  • 性能温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 功能温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 采用 32 引脚 4 mm x 6 mm LFCSP 封装
AD4190-4
24 位、62.5kSPS、多通道、低噪声精密 Sigma-Delta ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4190-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论