AD363R
过期完整的16通道、12位数据采集系统
Viewing:
产品详情
|
|
AD363是一款完整的16通道数据采集系统,能够调理模拟电压并将其转换为数字形式。每个系统包括两个器件:一个模拟输入级(AIS)和一个模数转换器(ADC)。AIS包括两个8通道多路复用器、一个通道地址寄存器、一个单位增益仪表放大器和一个采样保持放大器。多路复用器可以通过8通道差分配置或16通道单端配置连接到仪表放大器。这款产品的一个独特特性是配有一个用户控制的内部开关,能够以单端或差分模式连接多路复用器。这样,单个器件通过硬连线编程可以在任一模式工作;此外通过动态切换输入模式控制,它还能与混合形式的单端和差分信号接口。
AD363 ADC是一款完整的12位逐次逼近型转换器,配有内部时钟和精密基准电压源。器件经过有源激光调整,最大线性误差为± 0.012%,转换时间为25 µs。混合型AD363-ADC具有五种用户可选的输入范围(±2.5V、±5.0V、±10.0V、0V至+5V和0V至+10V),并且包括一个高阻抗缓冲放大器。
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD363R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论