AD3551R

推荐用于新设计

单通道、16 位、33 MUPS、多输出范围、多 IO SPI DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位分辨率
  • 快速模式下33 MUPS的单路速率
  • 精确模式下22 MUPS的速率
  • 小信号建立时间65ns,精确度0.1%
  • 大信号建立时间100ns,精确度0.1%
  • 超小毛刺:<50 pV×s
  • 超低时延5 ns
  • 总谐波失真:1 kHz时为−105 dB
  • 配置度高的输出电压跨度和失调
  • 1.2V和1.8V逻辑电平兼容
  • 单频段(经典)、双频段和四频段SPI模式
  • 多个误差检测器,包括模拟和数字域
  • 2.5V内部电压基准,10 ppm/°C最大温度系数
  • 5 mm × 5 mm LFCSP
AD3551R
单通道、16 位、33 MUPS、多输出范围、多 IO SPI DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD3551R

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD3552R

AD3552R-16的评估板是一款低漂移超快16位精确度的电流输出数模转换器(DAC)。

特性和优点

  • 适用于AD3552R的功能完备的评估板。
  • 两种跨阻放大器可选
  • 可选跨阻增益
  • 板载或外部电源
  • 板载或外部基准电压
  • 时钟和触发输入实现与外部时钟同步
  • 与控制器板SDP-H1匹配

产品详情

EVAL-AD3552RFMCxZ是一款用于AD3552R超快16位精密DAC的评估板。该评估板有两种变体版本:​实现更高速度的EDITOREVAL-AD3552RFMC1Z和实现更高精度的EVALAD3552RFMC2Z,唯一区别在于跨阻放大器及其对应的反馈电容器。

该评估板实现DAC所有输出范围的测试、波形生成、电源和基准选项。

EVAL-AD3552RFMCxZ通过系统演示平台(SDP- H1板)连接到PC的USB端口。也可通过P5位置的排针接头连接到不同的控制器板。

EVAL-AD3552R
AD3552R-16的评估板是一款低漂移超快16位精确度的电流输出数模转换器(DAC)。

最新评论

近期浏览