ad2701

过期

-10 V Precision Reference Series

Viewing:

产品详情

  • 10mA Output Current Capability
  • Very High Accuracy: 10,000 Volts ±2.5mV
    (L and U)
  • Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3ppm/°C
  • Performance Guaranteed -55°C to +125°C
  • Short Circuit Protected
  • Available as /883B

推荐替代产品

AD588 量产

多路输出、高精度、双路跟踪基准电压源

ad2701
-10 V Precision Reference Series
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad2701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览