AD2410

量产

汽车音频总线® (A2B®)收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高带宽(50Mbps)数字总线,支持多达32个上游和下游音频通道
  • 单导线对传输数据、控制、电源信息,可采用低成本非屏蔽双绞线降低系统成本
  • 单主机、多从机、线路拓扑,支持菊花链,无需处理器干预。
  • 提供虚假电源,无需使用本地电源
  • 内嵌诊断功能,轻松进行系统级故障检测与纠正
  • 可通过SigmaStudioTM图形设计环境实现完全配置,缩短上市时间
  • 通过汽车应用认证
AD2410
汽车音频总线® (A2B®)收发器
提问

参考资料

数据手册 1

产品亮点 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD2410W的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览