AD2403
量产
音频总线收发器 (A2B);带主机、多从机支持功能的串行音频接口
Viewing:
产品详情
- 支持多达32个I2S/TDM音频通道虚拟化,能以单条双绞线提供I2C控制和虚假电源能力
- 高带宽(50Mbps)数字总线
- 配置灵活。只要总带宽未达50Mbps限值,则通道数、采样速率和样本分辨率便高度可配置
- 单主机、多从机线路拓扑
- 内置诊断功能
- 可通过SigmaStudio图形设计环境实现完全配置
- 支持上游和下游音频通道
- 使用低成本UTP电缆降低系统成本
- 支持菊花链,处理器零开销
- 通过汽车应用认证
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
汽车音频总线 (A2B™) 可在最远相距10米的两个节点间以及最远相距40米的端到端之间提供多通道、I2S/TDM 链路。 它能实现单对差分线缆上的双向同步数据(比如数字音频)、I2C 控制、时钟和同步信号以及虚假电源信号传输。 A2B 支持直接点对点连接,允许不同位置的多个菊花链连接节点贡献或使用时分多路复用通道内容。 A2B 是一种单主机、多从机系统,主控制器中的收发器芯片用作主机。 它能为所有从机节点生成时钟、同步和成帧信号。 主机 A2B 芯片可通过控制总线 (I2C) 编程,实现配置与回读。 A2B 数据流中内置该控制总线的扩展版本,允许直接访问从机收发器的寄存器和状态信息,并实现跨距离 I2C 到 I2C 通信。
应用
- 音频通信链路
- 会议室麦克风/扬声器
- 专业音频设备互连
- 板间互连(需要多个 I2S 时可替换扁平电缆)
- 用于下列应用的通信网络:
- 麦克风/扬声器
- 传感器/执行器
- I2C 外设
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD2403的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论