AD1988A
过期10通道高清音频编解码器,最高性能可达95 DB
Viewing:
产品详情
- Sonic Focus的音频增强技术呈现卓越的音质
- Creative Technology Ltd 授权的EAX 1.0和2.0打造真实的游戏体验
- 麦克风噪声抑制、波束形成和回声消除技术改善VOIP和语音识别体验
- 支持7.1环绕声和独立耳机
- 模拟混频器支持多个来源的信号录制和回放
- 高级电源管理模式
- 提供W2K、W2K3、WINXP、Vista和Linux(ALSA发布版)的驱动程序;通过WHQL预审
- 模拟和数字PC传呼
AD1988系列音频编解码器和SoundMAX®软件具有出色的高清音质,性能超越了Vista Premium的要求。AD1988A和AD1988B均提供10个DAC和6个ADC、3个立体声耳机端口、外设检测、插孔改派、麦克风阵列捕捉和S/PDIF输入输出,适合供优先考虑性能的台式电脑使用。
插孔改派功能支持多种配置,包括5插孔的7.1平台、3插孔的5.1平台以及前面板插孔改派。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1988A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论