AD1970

过期

完整的MTS (BTSC)电视立体声编码器

产品详情

  • 完整的BTSC编码器
  • 通道隔离:30 dB
  • 立体声模拟或数字输入
  • Phat-Stereo™算法用于增强立体声声像
  • 对话增强功能用于在内置电视扬声器上播放宽动态范围视频源
  • 包括左右双频带压缩器
  • PLL从复合视频、48 kHz采样时钟或高速主时钟产生所有时钟
  • I2C端口用于控制模式、效果和参数x
  • 模拟输入性能
    动态范围:74 dB
    THD + N:−72 dB
  • 数字输入性能
    动态范围:87 dB
    THD + N:−83 dB
  • 同步剥离器可从复合视频信号恢复视频时钟
  • 输出电平控制用于设置伴音载波偏差

AD1970
完整的MTS (BTSC)电视立体声编码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1970的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览