AD1954
量产SigmaDSP® 数字音频处理器,内置片上转换器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 5 V 3通道DAC音频系统
- 接受最高48 kHz的采样速率
- 每通道7个双二阶滤波器配置
- 双通道动态处理器,具有任意输入/输出曲线和可调时间常数
- 扬声器调整的延迟/通道变化范围:0 ms至6 ms
- 立体声扩展算法可实现Phat Stereo™效果
- 提供差分输出以实现最佳性能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD1954是一款完整的26位单芯片3通道数字音频回放系统,内置DSP功能,用于扬声器均衡、双频段压缩/限幅、延迟补偿和图像增强。这些算法可用来弥补扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而大幅改善音质。
AD1954所用的信号处理技术堪比高端演播室设备所用的技术。大部分处理均采用完全48位双精度模式完成,低电平信号性能极佳,并且无极限环或空闲音。压缩器/限幅器采用高端广播压缩器常用的先进双频段算法。
通过功能全面的SPI端口可以实现免点击参数更新,而且可以在算法流程的任意一点执行回读。
AD1954包括ADI获得专利的多位Σ-Δ型DAC架构。此架构提供112 dB SNR、动态范围和–100 dB的THD+N。这些规格特性使得AD1954可用于各种应用,从低端音箱到高端专业混频/编辑系统。
AD1954还具有数字输出,可完全用作DSP。此数字输出也可用于驱动外部DAC,使通道数超过片上提供的三个通道。
此芯片可与其默认信号处理程序或用户自定义程序配合使用。可从ADI获得图形编程工具以便进行自定义编程。
AD1954所用的信号处理技术堪比高端演播室设备所用的技术。大部分处理均采用完全48位双精度模式完成,低电平信号性能极佳,并且无极限环或空闲音。压缩器/限幅器采用高端广播压缩器常用的先进双频段算法。
通过功能全面的SPI端口可以实现免点击参数更新,而且可以在算法流程的任意一点执行回读。
AD1954包括ADI获得专利的多位Σ-Δ型DAC架构。此架构提供112 dB SNR、动态范围和–100 dB的THD+N。这些规格特性使得AD1954可用于各种应用,从低端音箱到高端专业混频/编辑系统。
AD1954还具有数字输出,可完全用作DSP。此数字输出也可用于驱动外部DAC,使通道数超过片上提供的三个通道。
此芯片可与其默认信号处理程序或用户自定义程序配合使用。可从ADI获得图形编程工具以便进行自定义编程。
应用
- 2.0/2.1声道音频系统(2个主声道+重低音)
- 多媒体音频
- 汽车音响系统
- 迷你型立体声系统
- 家庭影院系统(AC-3后置处理器)
- 乐器
- 座椅音响系统(飞机/长途汽车)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1954YSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1954YSTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD1954YSZ | 44-Lead MQFP (13.2mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1954YSTZ | 量产 | |
AD1954YSTZRL | 量产 | |
AD1954YSZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1954YSTZ | 量产 | |
AD1954YSTZRL | 量产 | |
AD1954YSZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD1954YSZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1954的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论