AD1937
量产4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
- 产品模型
- 2
产品详情
- PLL产生的主时钟或直接主时钟
- 低电磁辐射设计
- DAC动态范围和SNR:112 dB;ADC动态范围和SNR:107 dB
- THD+N:-96 dB
- 3.3 V单电源
- 兼容5 V逻辑输入
- 支持24位和8 kHz至192 kHz采样速率
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD1937是一款高性能、单芯片编解码器,内置4个差分输入模数转换器(ADC)和8个差分输出数模转换器(DAC),采用ADI的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个I2C®端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。该器件采用3.3 V数字电源和模拟电源供电,并提供64引脚(差分输出)LQFP封装。
AD1937设计用于低电磁辐射(EMI)环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从LR(帧)时钟或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合抑制位时钟使用。DAC和ADC设计均采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用3.3 V电源,功耗达到较小,辐射也进一步降低。
应用
数据手册, Rev. 0, 9/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1937WBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD1937WBSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
AD1937WBSTZ | 量产 | |
AD1937WBSTZ-RL | 量产 | |
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD1937WBSTZ | 量产 | |
AD1937WBSTZ-RL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1937WBSTZ | 量产 | |
AD1937WBSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1937的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论