AD1936
过期4 ADC/8 DAC, 192 kHz, 24位编解码器,内置PLL、单端输出、 I2C 控制功能
Viewing:
产品详情
|
|
AD193X系列为高性能、单芯片编解码器,内置4个差分输入ADC和8个单端或差分输出DAC,采用ADI的多位Σ-Δ专利架构;还具有一个SPI®或I2C® 端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。该系列采用3.3 V数字电源和模拟电源供电,并提供48引脚或64引脚LQFP封装。
AD193X设计用于低电磁辐射(EMI)环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从L/R时钟获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合抑制位时钟使用。数模和模数转换器设计均采用ADI公司最新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用3.3 V电源,功耗达到较小,辐射也进一步降低。
应用
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?