AD1934

量产

八通道DAC,内置PLL,192 kHz,24位

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PLL生成或直接主时钟
  • 低EMI设计
  • DAC动态范围与SNR:108 dB
  • THD + N:−94 dB
  • 单电源电压:3.3 V
  • 5 V逻辑输入容限
  • 支持24位音频以及8 kHz至192 kHz采样速率
  • 单端DAC输出
  • 利用自动衰减功能进行Log音量控制
  • SPI® 控制,提供灵活性
  • 软件控制的免点击静音功能
  • 软件关断

AD1934
八通道DAC,内置PLL,192 kHz,24位
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-AD1938
AD1938 评估板

最新评论

近期浏览